text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PIT es Set6.3: es6.13 / 2n/c

Kód materiálu: 400622
GTIN: 
Set including push button without Pilz label, contact blocks (2 n/c) complies to EN 60947-5-1 and EN 60947-5-5; with plug terminals

Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.


Povolení CE  
cCSAus  
TÜV  
Vlastní kontrola ne  
 
Min. proud přes kontakty 1  mA
Max.proud AC1 bezp. kontakt 6  A
Max.proud DC1 bezp. kontakt 6  A
Kateg. použití Norma AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Napětí AC15 bezp. kontakt 250  V
Max.proud AC15 bezp. kontakt 1.5  A
Napětí DC13 bezp. kontakt 24  V
Materiál kontaktů AgNi  
Okolní teplota -30 - 70  °C
Typ krytí, pouzdro IP65  
Připojovací svorka Šroubovací svorka  
Rozměr výška 73.5  mm
Rozměr šířka 28  mm
Rozměr hloubka 28  mm
Čistá váha 25  g
Celková hmotnost 26  g