Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"400622","name":"PIT es Set6.3: es6.13 / 2n/c","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
PIT es Set6.3: es6.13 / 2n/c
Numéro de l'article: 400622
GTIN:
Set including push button without Pilz label, contact blocks (2 n/c)
complies to EN 60947-5-1 and EN 60947-5-5; with plug terminals
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Données generales
| Homologation |
CE
cCSAus TÜV |
| Auto-contrôlé | Non |
Données techniques
Données électriques
| Courant de contact min. | 1 mA |
Sorties relais
| Courant max. AC1 contact sécu. | 6 A |
| Courant max. DC1 contact sécu. | 6 A |
| Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Tension AC15 contact de sécu. | 250 V |
| Courant max AC15 contact sécu. | 1.5 A |
| Tension DC13 contact de sécu. | 24 V |
| Matériau des contacts | AgNi |
Environmental data
| Température d’utilisation | -30 - 70 °C |
| Indice de protection de boîtie | IP65 |
Données mécaniques
| Bornier de raccordement | Bornier à vis |
| Dimensions hauteur | 73.5 mm |
| Dimension largeur | 28 mm |
| Dimension profondeur | 28 mm |
| Poids net | 25 g |
| Poids brut | 26 g |