text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PIT es Set6.3: es6.13 / 2n/c

Productnummer: 400622
GTIN: 
Set including push button without Pilz label, contact blocks (2 n/c) complies to EN 60947-5-1 and EN 60947-5-5; with plug terminals

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


Goedkeuring CE  
cCSAus  
TÜV  
Zelfbewaakt nee  
 
Min. contactstroom 1  mA
Max.stroom AC1 veiligh.cont. 6  A
Max. stroom DC1 veiligh.cont. 6  A
Gebruikscat. AC15/DC13 norm EN 60947-5-1  
Spanning AC15 veiligheidscont. 250  V
Max.stroom AC15 veiligh.cont. 1.5  A
Spanning DC13 veiligheidscont. 24  V
Contactmateriaal AgNi  
Omgevingstemperatuur -30 - 70  °C
Beschermingsgraad behuizing IP65  
Aansluitklem Schroefklem  
Afmeting hoogte 73.5  mm
Afmeting breedte 28  mm
Afmeting diepte 28  mm
Nettogewicht 25  g
Brutogewicht 26  g