Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"400622","name":"PIT es Set6.3: es6.13 / 2n/c","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
PIT es Set6.3: es6.13 / 2n/c
Номер артикула: 400622
GTIN:
Set including push button without Pilz label, contact blocks (2 n/c)
complies to EN 60947-5-1 and EN 60947-5-5; with plug terminals
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Общие данные
| Подтверждено |
CE
cCSAus TÜV |
| Самоконтроль | нет |
технические данные
электрические данные
| Мин. ток на контакте | 1 mA |
Релейные выходы
| Max. current AC1 safety cont. | 6 A |
| Max. current DC1 safety cont. | 6 A |
| Кат. применения Стд.AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Voltage AC15 safety cont. | 250 V |
| Max. current AC15 safety cont. | 1.5 A |
| Voltage DC13 safety cont. | 24 V |
| Материал контактов | AgNi |
Экологические данные
| Окружающая температура | -30 - 70 °C |
| Тип защиты, корпус | IP65 |
механические данные
| Соединительная клемма | Винтовая клемма |
| Размер по высоте | 73.5 mm |
| Размер по ширине | 28 mm |
| Размер по глубине | 28 mm |
| Вес нетто | 25 g |
| Вес брутто | 26 g |