Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"402214","name":"PIT m3 key mode 4","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
PIT m3 key mode 4
Номер артикула: 402214
GTIN:
PITmode transponder key for electronic operating mode selector
switch PIT m3p. Authorisation for OM4.
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Общие данные
| Подтверждено |
CE
UKCA |
| Принцип датчика | Приемопередатчик |
технические данные
механические данные
| Размер по высоте | 39 mm |
| Размер по ширине | 55 mm |
| Размер по глубине | 8 mm |
| Вес нетто | 6 g |
| Вес брутто | 8 g |
Данные по окружающей среде
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |