Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"311071","name":"PSS SB BUSCABLE0 MOVE","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSS SB BUSCABLE0 MOVE
Numer produktu: 311071
GTIN:
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible
laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Dane ogólne
| Potwierdzenie | - |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Rezystancja izolacji kabla K1 | 5 GOhm x km |
| Typowa impedancja charakt. K1 | 100–120 Ohm |
Dane dotyczące środowiska
| Temperatura pracy |
-20
80 |
Dane mechaniczne
| Materiał kabla K1 | Cu |
| Materiał izolacji kabla K1 | PP (9Y) |
| Kabel typu K1 | Li09YC11Y |
| Materiał pow. ekran. kabla K1 | Sn |
| Kolor izolacji przewodu 1 | Żółty ostrzegawczy RAL1003 |
| Materiał izolacji kabla 1 | PUR/TMPU |
| Możliwość ciągnięcia kabla 1 | tak |
| Promień gięcia (układanie) K1 | 5 x Ø |
| Max. outside diameter cable K1 |
8.2
8.2 |
| Przekrój przewodu |
0.75
0.75 |
| Przekrój kabla średni K1 | 18 |
| Splatanie K1 | 3 rdzenie i wypełniacz |
| Ekranowanie K1 | tak |
| Typ ekranowania K1 | Siatka druciana |
| Liczba przewodów | 3 |
| Zatwierdzenia kabla K1 | UL AWM-Style 20236 |
| Ciężar netto | 85 |
| Ciężar brutto | 85 |
Środowisko
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |