Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"313100","name":"SD Memory Card 512MB","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HR"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
SD Memory Card 512MB
Numer produktu: 313100
GTIN:
Karta pamięci SD, 512 MB, do modułów głównych PSSu.
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA |
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
| Temperatura pracy |
-40
85 |
| Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
Dane mechaniczne
| Ciężar netto | 2 |
| Ciężar brutto | 7 |
Środowisko
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-9.1 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 19150702 |
| Wersja ETIM | ETIM-7.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000041 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC001068 |