Veilig ontwerpen volgens ISO 13849 & IEC 62061

Veilig ontwerpen volgens ISO 13849 & IEC 62061

Doel

De norm NEN-EN-ISO 13849-1 geeft eisen voor het ontwerpen en de integratie van veiligheidssystemen als onderdeel van de machinebesturing. De combi deal van een dag theorie en een dag praktijktraining is een voordelige optie om NEN-EN-ISO 13849-1 afdoende toe te passen.

Tijdens de theorie dag wordt de methodiek behandeld waarmee de ontwerper, door middel van de structuur en betrouwbaarheid van componenten, een betrouwbaar veiligheidssysteem kan realiseren. Ook wordt het systeemgedrag van een veiligheidsfunctie, de eisen aan de betrouwbaarheid van de componenten en de eisen gesteld aan het ontwerpen en structureren van de veiligheidssoftware uitgelegd.

Aansluitend volgt u de verdiepende workshop Performance Level, waar u aan de hand van praktische oefeningen en een casus een aantal veiligheidsketens volledig uitwerkt. De oefening bestaat onder andere uit het uitvoeren van een risicobeoordeling, het bepalen van het Performance Level en toetsen in hoeverre de veiligheidsketen voldoet aan de gestelde eisen.

Vervolgens worden een aantal veiligheidscircuits ontworpen en doorgerekend met behulp van de softwaretool PAScal. Door de praktische invulling leert u hoe u de opgedane theoretische kennis kunt toepassen in het ontwerpen van een circuit en de validering met PAScal.

In de cursus is één licentie voor PAScal inbegrepen!

Inhoud

  • Inleiding in elektrische veiligheid en besturingstechnische veiligheidscircuits
  • De normen ISO 13849-1 (PL) en zijn voorganger EN 954
  • Opbouw en ontwerp van veiligheidscircuits
  • Betrouwbaarheidsanalyses van veiligheidscircuits/-systemen
  • Functionele veiligheid
  • Performance Level (PL)
  • 7-stappenplan

Leerdoelen

  • Werking en toepassing van Performance Level (ISO 13849-1) verwoorden
  • Blokschema’s van veiligheidscircuits afleiden
  • Begrippen zoals MTTFd, B10d, PFHd uitleggen
  • Een veiligheidscircuit ontwerpen
  • Met behulp van PAScal software een veiligheidscircuit op het vereiste Performance Level valideren

IN HET KORT

Duur
2 dagen van 09.00-16.00 uur
incl. lunch

Lesgeld
1300,- euro (ex. BTW)

Data

29, 30 juni 2026
21 en 22 september 2026
18 en 19 november 2026

Doelgroep

Doelgroepen

  • Ontwerpers en hardware engineers
  • Service technici
  • Technisch adviseurs en inspecteurs

Voorkennis
Affiniteit met machineveiligheid en (veiligheids)besturingen is een pre.

Cursusmaterialen en – benodigdheden
Neem uw laptop mee: bij deze cursus wordt volop gebruik gemaakt van onze nieuwe web-based leeromgeving. Als u niet de beschikking hebt over een laptop, meld dit dan bij aanmelding.

P.s. de Theoriedag in combinatie met de Workshop kan ook bij u op locatie worden verzorgd. Ook dan is één PAScal licentie inbegrepen.

Inschrijven

Veilig ontwerpen volgens ISO 13849 & IEC 62061
Pilz Nederland te Vianen
Duur
Duur
2 dagen van 09.00-16.00 uur
incl. lunch
Tijd
21 en 22 september 2026
Maximum aantal deelnemers
12
Kosten per deelnemer
1300,- euro (ex. BTW)
Datum/beschikbaarheid
van 21.09.2026 Registreren
Pilz Nederland te Vianen
Duur
Duur
2 dagen van 09.00-16.00 uur
incl. lunch
Tijd
18 en 19 november 2026
Maximum aantal deelnemers
12
Kosten per deelnemer
1300,- euro (ex. BTW)
Datum/beschikbaarheid
van 18.11.2026 Registreren
Beschikbare plaatsen Slechts een paar plaatsen over Gesloten

Wilt u deze training op een andere datum of op een andere locatie boeken en/of een ander type training boeken? Neem dan contact met ons op. Wij informeren u graag persoonlijk.

Uw individuele aanvraag
Top
Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: [email protected]

Informatie Pilz Nederland trainingen

Telefoon: +31 (0)347 320477
E-mail: [email protected]

Open het contactformulier
Telefoon:+31 (0)347 320477
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld