CENELEC training

3 dagen training van 09.00-16.00 uur en 1 examendag

Doel

De training wordt gegeven in het Engels en ook het trainingsmateriaal en het examen zijn Engelstalig.

Doel
Tijdens deze training komt het gehele scala aan lesstof over CENELEC aan bod. De training is opgezet en wordt gegeven door medewerkers van TÜV SUD. Aan het eind van de training, op dag 4, doet u een examen naar keuze. Elke deelnemer die de training succesvol afrondt en slaagt voor het examen ontvangt een TÜV-certificaat.

Inhoud van de opleiding
De training behandelt de systeemlevenscyclus van een spoorwegsignaleringssysteem.

Het gaat om RAMS aspecten volgens EN 50126, veiligheid gerelateerde systeemontwikkeling volgens EN 50129 en veiligheid gerelateerde softwareontwikkeling volgens EN 50128.

Daarnaast zal de veiligheidsvoorschriften gerelateerde communicatie (EN 50159) ook aan bod komen.

Deel 1: Voorschriften en EN 50126 – 1e dag

Deel 2: System Level Functional Safety (EN 50129) – 2e dag

Deel 3: Softwareontwikkeling voor veiligheid gerelateerde systemen (EN 50128) – 3e dag

Deel 4: Veiligheid gerelateerde datacommunicatie (EN 50159) – 3e dag

Examen: Functional Safety Certification Program Examination – 4e dag

IN HET KORT

Duur
3 dagen training van 09.00-16.00 uur en 1 examendag
incl. lunch

Lesgeld

Lesgeld excl. BTW
EU 4100,- voor 3 dagen training, inclusief benodigdheden en lunch.
Aansluitend 1 dag examen met de volgende additionele kosten per examenniveau:
EU 1025,- voor examen FS Engineer
EU 1745,- voor examen FS Professional
EU 2240,- voor examen Expert

(alle prijzen zijn ex. BTW)

Data

Data : 13, 14, 15 oktober training, 16 oktober examen

 

Certificeringseisen

3-uurs examen om certificering op het volgende niveau te behalen:

  • Functional Safety Engineer (Niveau 1) zonder randvoorwaarde
  • Functioneel Veiligheidsprofessional (Niveau 2) met de volgende randvoorwaarden:
    • 6 jaar ervaring in de spoorwegindustrie

De volgende regels gelden voor academische graden in een technisch onderwerp:

  • Bachelor studiepunten 1 jaar
  • Master Degree credits 2 jaar
  • Doctoraatskrediet 4 jaar
  • 2 Referenties van deelname aan veiligheid gerelateerde projecten

De training en het examen worden in het Engels afgenomen.
De test wordt gepresenteerd als een tijd gemonitorde (online) meerkeuzetest.
Kandidaten voor FS Engineer moeten slagen voor de multiplechoicetest met ten minste 50% juiste antwoorden uit 55 vragen.

De deelnemers aan het FSC-programma moeten ten minste één week worden genomineerd voor TÜV SÜD Rail voorafgaand aan de training.
De deelnemers aan het FSC-programma moeten hun identiteit bevestigen en zich online registreren.

Resultaat
Tijdens de training krijgt u een combinatie van praktijkcases en theorie over functionele veiligheid. Na afloop doet u een examen, afgenomen door TÜV SÜD, en kunt u de erkende titel FSE voeren achter uw naam.

Kijk voor meer informatie en de overige aanmeldingsvoorwaarden op opleidingen.pilz.nl of neem contact op met onze opleidingscoördinator.

 

Inschrijven

CENELEC training
Pilz Nederland te Vianen
Duur
3 dagen training van 09.00-16.00
uur en optioneel 1 examendag
incl. lunch
Tijd
3 dagen training van
09.00-16.00
Maximum aantal deelnemers
12
Kosten per deelnemer
Lesgeld excl. BTW
EU 4100,- voor 3 dagen training, inclusief benodigdheden en lunch.
Aansluitend 1 dag examen met de volgende additionele kosten per examenniveau:
EU 1025,- voor examen FS Engineer
EU 1745,- voor examen FS Professional
EU 2240,- voor examen Expert

(alle prijzen zijn ex. BTW)
Datum/beschikbaarheid
van 13.10.2026 Registreren
Beschikbare plaatsen Slechts een paar plaatsen over Gesloten

Wilt u deze training op een andere datum of op een andere locatie boeken en/of een ander type training boeken? Neem dan contact met ons op. Wij informeren u graag persoonlijk.

Uw individuele aanvraag
Top
Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: [email protected]

Informatie Pilz Nederland trainingen

Telefoon: +31 (0)347 320477
E-mail: [email protected]

Open het contactformulier
Telefoon:+31 (0)347 320477
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld