Machineveiligheid in één dag

Is het CE-markeren van een machine nu echt zo lastig? Of u nu een kleine machine of een complexe installatie van meerdere machines bouwt en ontwerpt , eigenlijk is het allemaal eenvoudig. Makkelijker gezegd dan gedaan? In deze workshop laten wij u kennis maken met machineveiligheid en het CE-markeringsproces wat nodig is om tot een gefundeerd technisch dossier te komen. Aan de hand van een case laten we u de facetten zien die noodzakelijk zijn om tot waardevolle markering van een machine te komen.

Doel

Deze training is geschikt voor iedereen die een start wil maken met kennisontwikkeling op het gebied van machineveiligheid. Belangrijke thema’s zoals de Machinerichtlijn, de risicobeoordeling en het ontwerpen van veiligheidsmaatregelen worden behandeld. Na het volgen van deze training bent u in staat om zelfstandig risicobeoordelingen uit te voeren en veiligheidsmaatregelen te beoordelen.

  • Onderwerpen:
  • Aspecten van machineveiligheid;
  • Introductie van Europese richtlijnen zoals de Machinerichtlijn, Laagspanningsrichtlijn en de Arbeidsmiddelenrichtlijn;
  • De Machinerichtlijn: belangrijke artikelen en bijlagen;
  • De risicobeoordeling, het identificeren van gevaren, het beoordelen van risico’s en het evalueren van risico reducerende maatregelen;
  • Het gebruik van geharmoniseerde normen;
  • De CE-markering, wat zegt deze, wat is de waarde en wie mag deze aanbrengen?
  • Introductie in besturingstechnische veiligheid (volgens Performance Level);
  • Veel voorkomende veiligheidsmaatregelen;

 

  • Vaste en- of beweegbare afschermingen;
  • Veiligheidsschakelaars en vergrendelingen;
  • Veilige bediening en noodstoppen;
  • Organisatorische maatregelen en het geven van instructies;
  • Het voorkomen van manipulatie en overbruggen van veiligheidsmaatregelen.
  • Leerdoelen:

Na de training bent u in staat om:
– De minimale vereisten en belangrijke definities van de Machinerichtlijn 2006/42/EG te benoemen;
– Het belang en de waarde van een CE-markering te beschrijven;
– Gevaren te herkennen en risico’s in te schatten op basis van de ISO 12100;
– Keuzes te maken in soorten (verschillende) veiligheidsmaatregelen;

Aspecten van verschillende belangrijke normen te benoemen, zoals;

  1. Veiligheidsafstanden van bijv. hekwerken volgens ISO 13857;
  2. Minimumafstanden ter voorkoming van beknelling volgens EN 349;
  3. Voorkoming van manipulatie van veiligheidsmaatregelen volgens ISO 14119;
  4. Parameters voor besturingstechnische veiligheid volgens ISO 13849.

IN HET KORT

Duur
1 dag
09.00-16.00 uur incl. lunch
 

Lesgeld
650,- euro (1 dag)

(alle prijzen zijn ex. BTW)

Data

 Agenda/informatie

27 februari 2026
22 juni 2026

Doelgroep

Doelgroep
Deze training is geschikt voor engineers, HSE, plantmanagers en andere technici die betrokken zijn bij machineveiligheid met taken zoals ontwerp, beheer en onderhoud.
Deze training is de ideale opstap voor vervolgtrajecten. Het is zelfs een opstap voor TÜV gecertificeerde trainingen zoals Certified Machinery Safety Expert (CMSE®) en/of Certified Expert in CE Marking (CECE).

Inschrijven

Machineveiligheid in één dag
Pilz Nederland te Vianen
Duur
9.00 - 16.00 uur incl. lunch
Tijd
Maximum aantal deelnemers
12
Kosten per deelnemer
Lesgeld
650,- euro
Datum/beschikbaarheid
van 05.10.2026 Registreren
Beschikbare plaatsen Slechts een paar plaatsen over Gesloten

Wilt u deze training op een andere datum of op een andere locatie boeken en/of een ander type training boeken? Neem dan contact met ons op. Wij informeren u graag persoonlijk.

Uw individuele aanvraag
Top
Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: [email protected]

Informatie Pilz Nederland trainingen

Telefoon: +31 (0)347 320477
E-mail: [email protected]

Open het contactformulier
Telefoon:+31 (0)347 320477
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld