Theorie Performance Level (ISO 13849-1)

(trainingsduur 1 dag)

Doel
De norm NEN-EN-ISO 13849-1 geeft eisen voor het ontwerpen en de integratie van veiligheidssystemen als onderdeel van de machinebesturing. De norm beschrijft een methodiek waarmee de ontwerper, door middel van de structuur en betrouwbaarheid van componenten, een betrouwbaar veiligheidssysteem kan realiseren. De norm stelt naast het systeemgedrag van een veiligheidsfunctie ook eisen aan de betrouwbaarheid van de componenten. Daarnaast worden eisen gesteld aan het ontwerpen en structureren van veiligheidssoftware.

Inhoud

  • Inleiding in elektrische veiligheid en besturingstechnische veiligheidscircuits
  • De normen ISO 13849-1 (PL) en zijn voorganger EN 954
  • Opbouw en ontwerp van veiligheidscircuits
  • Betrouwbaarheidsanalyses van veiligheidscircuits/-systemen
  • Functionele veiligheid
  • Performance Level (PL)
  • 7-stappenplan

Leerdoelen:

  • Werking en toepassing van Performance Level (ISO 13849-1) verwoorden
  • Blokschema’s van veiligheidscircuits afleiden
  • Begrippen zoals MTTFd, B10d, PFHd uitleggen

IN HET KORT

Duur
1 dag van 09.00-16.00 uur
incl. lunch

Lesgeld
650,- euro (ex. BTW)

Data

Agenda/informatie

30 maart 2026
29 juni 2026

 

 

Doelgroep

Doelgroep

Ontwerpers en hardware engineers
Service technici
Technisch adviseurs en -inspecteurs

Voorkennis:

Affiniteit met machineveiligheid, (veiligheids)besturingen en lezen van elektrische schema’s is een pre.

 

 

 

Inschrijven

Theorie Performance Level (ISO 13849-1)
Pilz Nederland te Vianen
Duur
1 dag: 9.00 - 16.00 uur
Tijd
Maximum aantal deelnemers
12
Kosten per deelnemer
€ 650,-
Datum/beschikbaarheid
van 29.06.2026 Registreren
Beschikbare plaatsen Slechts een paar plaatsen over Gesloten

Wilt u deze training op een andere datum of op een andere locatie boeken en/of een ander type training boeken? Neem dan contact met ons op. Wij informeren u graag persoonlijk.

Uw individuele aanvraag
Top
Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: [email protected]

Informatie Pilz Nederland trainingen

Telefoon: +31 (0)347 320477
E-mail: [email protected]

Open het contactformulier
Telefoon:+31 (0)347 320477
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld