Met de PDP20 interface modulen PDP20 F 4 mag biedt Pilz oplossingen voor toepassingen decentraal in het veld met beschermingsgraad IP20. De communicatiemodulen worden in kleine installatiekasten dicht bij de aan te sluiten sensoren geïntegreerd. Zo kunnen korte signaaloverdrachten voor de sensoren en een betrouwbare verbinding met de schakelkast worden gewaarborgd.
PDP20 - interfacemodulen
Interfacemodulen voor serieschakeling tot PL e

Eenvoudige serieschakeling - de voordelen van de interfacemodule PDP20
- gestandaardiseerde oplossing voor serieschakeling tot PL e
- serieschakeling van contact-gebaseerde sensoren
- aansluitmogelijkheid aan alle tweekanalige verwerkingseenheden
- hoge mate van decentralisatie dankzij het cascaderen van de modulen
- diagnose-informatie over de schakeltoestand van elke afzonderlijke sensor
- eenvoudige installatie dankzij beproefde montage op rails
- compacte en economische oplossing voor alle serieschakelingen

Meer veiligheid door korte signaalwegen - Kenmerken van PDP20

- PL e volgens EN ISO 13849-1
- SIL CL 3 volgens EN/IEC 62061
- 8 digitale ingangen voor de aansluiting van 4 sensoren
- slechts een kabel voor communicatie en voeding, Plug-and-play door M12-aansluitstekkers
- eenvoudige diagnose door point-to-point verbinding
Gestandaardiseerde oplossing voor decentrale toepassingen
De interface module PDP20 F 4 mag kan op alle tweekanaalse verwerkingseenheden aangesloten worden. Bovendien kunnen de communicatiemodulen worden gecascadeerd. In principe bestaat er bij het gebruik van de PDP20 geen limiet met betrekking tot bepaalde branches of toepassingen. De module is geschikt voor toepassingen die een serieschakeling tot PL d of PL e vereisen. Vaak wordt het bijvoorbeeld gebruikt bij hekken in verpakkingsmachines.
Bovendien is de interfacemodule optimaal geschikt voor serieschakeling van contact-gebaseerde sensoren zoals PSENmag tot PL e. Op die manier heeft u een gestandaardiseerde oplossing conform EN ISO 13849-1 ter beschikking. De communicatiemodule kan op tweekanaalse verwerkingseenheden (b.v. PNOZsigma, PNOZmulti, PSS) aangesloten worden. Per PDP20-module kunnen maximaal 4 sensoren worden aangesloten.
Bovendien bestaat de mogelijkheid de PDP20-module in serie te plaatsen (Cascade). Elk gecascadeerde module stelt in dit geval nog drie sensorinterfaces ter beschikking.

Ons productaanbod: PDP20 modulen
Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland
Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl
Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl