text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PIT m3 key mode 1

제품 번호: 402211
GTIN: 
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation for OM1.

이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.


승인 CE  
UKCA  
센서 원리 트랜스폰더  
 
높이 직경 39  mm
폭 치수 55  mm
깊이 치수 8  mm
순중량 6  g
총중량 8  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)