閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"380509","name":"PSS67 SB LC Cable IN af, A, 3m","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
PSS67 SB LC Cable IN af, A, 3m
製品コード: 380509
GTIN:
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN angled female connector, A coded, 3 m.
この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。
一般的なデータ
| 認証 | - |
技術データ
電気データ
| 定格電流 | 4 |
| データケーブルK1導体抵抗 | 72+/-6 Ω/km |
| 標準特性インピーダンスK1導体抵抗 | 100~120 Ω |
環境データ
| 使用周囲温度 |
-25
85 |
| 汚染度 | 3 |
| 保護構造、ハウジング | IP67 |
機械的データ
| コネクタタイプ1 | 5ピンM12 (メス) コネクタ |
| コネクタタイプ1の形状 | アングル |
| M12コネクタ1のコーディング | Aコード化 |
| 接点表面材1 | Au |
| ソケットの素材 | CuSn |
| ケーブルタイプK1 | TP-(ST)-PUR |
| ケーブルの長さ | 3 |
| K1シールドの素材 | Sn |
| 絶縁ケーブル1の色 | RAL1003シグナルイエロー |
| ハウジングの色 | 黒 |
| ケーブル絶縁1の素材 | PUR |
| ドラッグチェーン用ケーブル1の機能 | いいえ |
| ケーブルK1最大外径 |
6.35
6.35 |
| データケーブルK1絶縁材 | PP |
| 電源ケーブルK1絶縁材 | PE-E |
| データライン直径AWG K1 | 24 |
| データケーブルK1接続線径 | 2×0.24 mm² |
| UBケーブルK1接続線径 | 2×0.38 mm² |
| シールドケーブルK1接続線径 | 1×0.38 mm² |
| より線ケーブルK1 | ツイストペア2組 |
| シールド処理K1 | はい |
| シールドタイプK1 | メッシュワイヤ |
| コンダクタ数 | 5 |
| ケーブルK1の認証 | UL |
| コネクタ1の認証 | UL94 V-0 |
| ハロゲンフリー | はい |
| 耐油性 | 耐性 |
| 不燃性 | ULケーブル(難燃性) |
| ハウジング素材 | PUR |
| 実量 | 92 |
| 総重量 | 102 |
環境
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |