Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"773200","name":"PNOZ pps1p 100-240VAC","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PNOZ pps1p 100-240VAC
Numero dell'articolo: 773200
GTIN: 4046548013139
Alimentatore per il sistema modulare di sicurezza PNOZpower,
possibilità di collegamento per 1 dispositivo base e max. 4 moduli diespansione,
UB 100 - 240 V AC/DC, tensione di uscita: 19 V / 24 V, potenza diuscita:
15 W, dimensioni: 45 mm, isolamento galvanico, resistente alcortocircuito, morsetti a vite innestabili.
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Alimentatore per il sistema modulare di sicurezza PNOZpower, possibilità di collegamento per 1 dispositivo base e max. 4 moduli diespansione, UB 100 - 240 V AC/DC, tensione di uscita: 19 V / 24 V, potenza diuscita: 15 W, dimensioni: 45 mm, isolamento galvanico, resistente alcortocircuito, morsetti a vite innestabili.
Dati generali
| Omologazione |
CE
CCC UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Tensione di alimentazione (V) | 100 - 240 V |
| Tipo tensione alimentazione U1 | AC |
| Potenza assorbita AC | 30 VA |
| Tipo di tensione secondaria | DC |
Dati ambientali
| Stress climatico secondo... | EN 60068-2-78 |
| Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
| Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
| Condensazione ammessa | non consentito |
| EMC sec. norma .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| Distanze in aria e superf.sec. | EN 60947-1 |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado contaminazione | 2 |
| Grado di protezione vano di mo | |
| Grado di protez. custodia | IP40 |
| Tipo di protezione morsetti |
Dati meccanici
| Posizione di montaggio | Orizzontale su barra DIN |
| Materiale custodia parte inf. | |
| Mater. custodia piastra front. | ABS UL 94 V0 |
| Mater. custodia Parte super. | ABS UL 94 V0 |
| Morsetto di collegamento | Morsetto a vite |
| Tipo di morsetto | Estraibile |
| Info sez.trasv.1cond.fless.AWG | 24 - 14 AWG |
| Altezza | 94 mm |
| Larghezza | 45 mm |
| Profondità | 121 mm |
| Peso netto | 285 g |
| Peso lordo | 295 g |
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS sec. direttiva | 7a |
| Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
| Sostanze contenute in REACh | Piombo |
| Quota % dell'inquinante | > 0,1 |
| CAS No. | 7439-92-1 |
| Voce SCIP disponibile | Sì |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371819 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548013139 |
| Volume | 0.732 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044085 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |