text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PIT m3 key mode 1

Numéro de l'article: 402211
GTIN: 
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation for OM1.

Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.


Homologation CE  
UKCA  
Principe du capteur Transpondeur  
 
Dimensions hauteur 39  mm
Dimension largeur 55  mm
Dimension profondeur 8  mm
Poids net 6  g
Poids brut 8  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)