text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSS1 BMPS 3/3

Tuotenumero: 302008
GTIN: 
Base module rack 3 periphery slots, 3 failsafe slots of these 3 alternative as standard slots.

Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.


Hyväksyntä CE  
BG  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Käyttöalue Standardi/Fail-safe  
 
Syöttöjännite (V) 24  V
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
Tehonkulutus DC 30  W
Ilmastostressi ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Normaali ympäristön lämpötila EN 60068-2-14  
Ympäristön lämpötila 0 - 60  °C
Vakiovarastointilämpötila EN 60068-2-1/-2  
Kondens. sallittu ? ei-sallittu  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Suojaustapa asennustila
Suojaustapa kotelo IP20  
Mitta korkeus 266  mm
Leveysmitta 259.4  mm
Syvyysmitta 195  mm
Nettopaino 2810  g
Bruttopaino 3100  g