閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"302008","name":"PSS1 BMPS 3/3","price":"0.00","currency":"JPY","category":null}
PSS1 BMPS 3/3
製品コード: 302008
GTIN:
Base module rack 3 periphery slots, 3 failsafe slots of these 3
alternative as standard slots.
この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。
一般的なデータ
| 認証 |
CE
BG cULus Listed TÜV EAC (ユーラシア) |
| アプリケーション範囲 | 一般/安全 |
技術データ
電気データ
| 供給電圧 (V) | 24 V |
| 電源電圧U1のタイプ | DC |
| DC消費電力 | 30 W |
環境データ
| 周囲環境条件... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| 周囲温度の適用規格 | EN 60068-2-14 |
| 使用周囲温度 | 0 - 60 °C |
| 保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
| 結露耐性 | 許可されていない |
| 耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
| 保護構造、取り付け | |
| 保護構造、ハウジング | IP20 |
機械的データ
| 高さ | 266 mm |
| 幅 | 259.4 mm |
| 奥行き | 195 mm |
| 実量 | 2810 g |
| 総重量 | 3100 g |