text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSS1 BMPS 3/3

Numéro de l'article: 302008
GTIN: 
Base module rack 3 periphery slots, 3 failsafe slots of these 3 alternative as standard slots.

Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.


Homologation CE  
BG  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Domaine d’application Standard / failsafe  
 
Tension d'alimentation (V) 24  V
Type de tension d’alim. U1 DC  
Puissance absorbée DC 30  W
Sollicitations clim. selon... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norme température ambiante EN 60068-2-14  
Température d’utilisation 0 - 60  °C
Norme température de stockage EN 60068-2-1/-2  
Condensation autorisée ? non autorisé  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Indice de protec° du lieu d'im
Indice de protection de boîtie IP20  
Dimensions hauteur 266  mm
Dimension largeur 259.4  mm
Dimension profondeur 195  mm
Poids net 2810  g
Poids brut 3100  g