Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"302008","name":"PSS1 BMPS 3/3","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSS1 BMPS 3/3
Kód materiálu: 302008
GTIN:
Base module rack 3 periphery slots, 3 failsafe slots of these 3
alternative as standard slots.
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
BG cULus Listed TÜV EAC |
| Rozsah použití | Standardní/Bezpečný |
Technická data
Elektrické údaje
| Napájecí napětí (V) | 24 V |
| Druh napájecího napětí U1 | DC |
| Spotřeba el. energie DC | 30 W |
Údaje o životním prostředí
| Namáhání klimatem podle... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
| Okolní teplota | 0 - 60 °C |
| Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
| Orosení přípustné? | nepřípustné |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Typ krytí, montáž | |
| Typ krytí, pouzdro | IP20 |
Mechanické údaje
| Rozměr výška | 266 mm |
| Rozměr šířka | 259.4 mm |
| Rozměr hloubka | 195 mm |
| Čistá váha | 2810 g |
| Celková hmotnost | 3100 g |