text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSS1 BMPS 3/3

Numero dell'articolo: 302008
GTIN: 
Base module rack 3 periphery slots, 3 failsafe slots of these 3 alternative as standard slots.

Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.


Omologazione CE  
BG  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Campo di applicazione Standard/failsafe  
 
Tensione di alimentazione (V) 24  V
Tipo tensione alimentazione U1 DC  
Potenza assorbita DC 30  W
Stress climatico secondo... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norma temperatura ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0 - 60  °C
Norma temp. magazzinaggio EN 60068-2-1/-2  
Condensazione ammessa non consentito  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
Grado di protezione vano di mo
Grado di protez. custodia IP20  
Altezza 266  mm
Larghezza 259.4  mm
Profondità 195  mm
Peso netto 2810  g
Peso lordo 3100  g