text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSS1 BMPS 3/3

Produktnummer: 302008
GTIN: 
Base module rack 3 periphery slots, 3 failsafe slots of these 3 alternative as standard slots.

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.


Godkendelse CE  
BG  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Anvendelsesområde Standard/fail-safe  
 
Forsyningsspænding (V) 24  V
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Effektforbrug DC 30  W
Klimabelastning iht. ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Standard omgivelsestemperatur EN 60068-2-14  
Omgivelsestemperatur 0 - 60  °C
Standard opbevaringstemperatur EN 60068-2-1/-2  
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Kapslingsklasse, monteret
Kapslingsklasse, kabinet IP20  
Mål, højde 266  mm
Mål, bredde 259.4  mm
Mål, dybde 195  mm
Nettovægt 2810  g
Bruttovægt 3100  g