Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"302008","name":"PSS1 BMPS 3/3","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSS1 BMPS 3/3
Número de producto: 302008
GTIN:
Base module rack 3 periphery slots, 3 failsafe slots of these 3
alternative as standard slots.
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Informacion General
| Homologación |
CE
BG cULus Listed TÜV EAC |
| Campo de aplicación | Automatización/Fail-safe |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Tensión alimentación (V) | 24 V |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
| Consumo de energía DC | 30 W |
Datos medioambientales
| Condic. climáticas según ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | 0 - 60 °C |
| Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
| ¿Condensación permitida? | no permitido |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Grado de protección, lugar de | |
| Carcasa de clase de protección | IP20 |
Datos mecanicos
| Dimensión de altura | 266 mm |
| Dimensión Ancho | 259.4 mm |
| Dimensión Profundidad | 195 mm |
| Peso neto | 2810 g |
| Peso bruto | 3100 g |