Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"302008","name":"PSS1 BMPS 3/3","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSS1 BMPS 3/3
Numer produktu: 302008
GTIN:
Base module rack 3 periphery slots, 3 failsafe slots of these 3
alternative as standard slots.
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
BG Na liście cULus TÜV EAC (Europa i Azja) |
| Zakres zastosowań | Standardowe/bezpieczne |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Napięcie zasilania (V) | 24 V |
| Typ napięcia zasilania U1 | DC |
| Pobór mocy DC | 30 W |
Dane dotyczące środowiska
| Przydatność klimatyczna do... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
| Temperatura pracy | 0 - 60 °C |
| Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
| Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
| Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Stopień ochrony obudowy | IP20 |
Dane mechaniczne
| Wysokość | 266 mm |
| Szerokość | 259.4 mm |
| Głębokość | 195 mm |
| Ciężar netto | 2810 g |
| Ciężar brutto | 3100 g |