Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"302008","name":"PSS1 BMPS 3/3","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSS1 BMPS 3/3
Productnummer: 302008
GTIN:
Base module rack 3 periphery slots, 3 failsafe slots of these 3
alternative as standard slots.
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
BG cULus Listed TÜV EAC |
| Toepassingsgebied | Standaard/failsafe |
Technische data
Elektrische data
| Voedingsspanning (V) | 24 V |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
| Opgenomen vermogen DC | 30 W |
Milieugegevens
| Klimaatcondities volgens ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
| Omgevingstemperatuur | 0 - 60 °C |
| Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
| Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Beschermingsgraad inbouwruimte | |
| Beschermingsgraad behuizing | IP20 |
Mechanische gegevens
| Afmeting hoogte | 266 mm |
| Afmeting breedte | 259.4 mm |
| Afmeting diepte | 195 mm |
| Nettogewicht | 2810 g |
| Brutogewicht | 3100 g |