Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"302008","name":"PSS1 BMPS 3/3","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
PSS1 BMPS 3/3
Artikelnummer: 302008
GTIN:
Grundbaugruppenträger 3 Pheripherie Steckplätze, 3
Fail-Safe-Steckplätze davon 3 alternativ als Standard-Steckplätze.
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
BG cULus Listed TÜV EAC |
| Anwendungsbereich | Standard/Fail-safe |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Versorgungsspannung U1 | 24 V |
| Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
| Leistungsaufnahme DC U1 | 30 W |
Umweltdaten
| Klimabeanspruchung nach ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
| Umgebungstemperatur | 0 - 60 °C |
| Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Betauung zulässig ? | unzulässig |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
| Schutzart Einbauraum | IP54 |
| Schutzart Gehäuse | IP20 |
Mechanische Daten
| Abmessung h | 266 mm |
| Abmessung b | 259.4 mm |
| Abmessung t | 195 mm |
| Nettogewicht | 2810 g |
| Bruttogewicht | 3100 g |