Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"302008","name":"PSS1 BMPS 3/3","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSS1 BMPS 3/3
Ürün numarası: 302008
GTIN:
Base module rack 3 periphery slots, 3 failsafe slots of these 3
alternative as standard slots.
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
Genel veri
| Approval |
CE
BG cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| Uygulama aralığı | Standart/arıza emniyeti |
Teknik veri
Elektriksel veri
| Besleme gerilimi (V) | 24 V |
| U1 besleme voltajı tipi | DC |
| Güç tüketimi DC | 30 W |
Çevresel veri
| Bunun için iklim uygunluğu: |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
| Olarak çevre ısısı | 0 - 60 °C |
| Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Koruma tip, montaj | |
| Koruma tip, muhafaza | IP20 |
Mekanik Veri
| Yükseklik boyutu | 266 mm |
| Genislik boyutu | 259.4 mm |
| Derinlik boyutu | 195 mm |
| Net agirlik | 2810 g |
| Brüt ağırlık | 3100 g |