Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"302008","name":"PSS1 BMPS 3/3","price":"0.00","currency":"SEK","category":null}
PSS1 BMPS 3/3
Artikelnummer: 302008
GTIN:
Base module rack 3 periphery slots, 3 failsafe slots of these 3
alternative as standard slots.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Generell information
| Godkännande |
CE
BG cULus Listed TÜV EAC |
| Användningsområde | Standard/Felsäker |
Teknisk data
Elektriska data
| Manöverspänning (V) | 24 V |
| Typ av matningsspänning U1 | DC |
| Effektförbrukning DC | 30 W |
Miljöuppgifter
| Klimatpåverkan enligt ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemperatur | 0 - 60 °C |
| Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
| Kondensation tillåten? | otillåten |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Skyddsklass monteringsutrymme | |
| Skyddsklass hus | IP20 |
Mekaniska data
| Mått höjd | 266 mm |
| Mått bredd | 259.4 mm |
| Mått djup | 195 mm |
| Nettovikt | 2810 g |
| Bruttovikt | 3100 g |