text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSS DIO Z

Tuotenumero: 301108
GTIN: 
Digital input/output module, 16 inputs, 24 VDC, 8 outputs 2 A, 24 V DC, 2-pole.

Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.


Hyväksyntä CE  
BG  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Käyttöalue Fail-safe  
 
U2:n tarkoitus Periphery Supply  
Syöttöjännite 2 (V) 24  
24  
Syöttöjännitteen U2 tyyppi DC  
U2:n toleranssi
Digitaalisten tulojen lukumäär 16  
16  
2-nap. Hl-lähtöjen lukumäärä 8  
Nettopaino 1170  
Bruttopaino 1230  
 
 
 

Lisävarusteet

PSS ZKL 3000
PSS ZKL 3000 301900
Set with 4 terminal blocks for PSS 3000.
€74.40