text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSS DIO Z

Artikelnummer: 301108
GTIN: 
Digital input/output module, 16 inputs, 24 VDC, 8 outputs 2 A, 24 V DC, 2-pole.

Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.


Godkännande CE  
BG  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Användningsområde Felsäker  
 
Syfte med U2 Periphery Supply  
Manöverspänning 2 (V) 24  
24  
Typ av matningsspänning U2 DC  
Tolerans för U2
Antal digitala ingångar 16  
16  
Antal 2-poliga HL-utgångar 8  
Nettovikt 1170  
Bruttovikt 1230  
 
 
 

Tillbehör – tillval

PSS ZKL 3000
PSS ZKL 3000 301900
Set with 4 terminal blocks for PSS 3000.
SEK707.00