text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSS DIO Z

Artikelnummer: 301108
GTIN: 
Ein/Ausgabebaugruppe digital, 16 Eingänge 24 VDC, 8 Ausgänge 2 A, 24 VDC, 2 polig.

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.


Zulassung CE  
BG  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Anwendungsbereich Fail-safe  
 
Zweck von U2 Periphery Supply  
Versorgungsspannung U2 24  
24  
Art der Versorgungsspannung U2 DC  
Toleranz von U2
Anzahl digitale Eingänge 16  
16  
Anzahl 2-polige HL-Ausgänge 8  
Nettogewicht 1170  
Bruttogewicht 1230