text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSS DIO Z

Numer produktu: 301108
GTIN: 
Digital input/output module, 16 inputs, 24 VDC, 8 outputs 2 A, 24 V DC, 2-pole.

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


Potwierdzenie CE  
BG  
Na liście cULus  
EAC (Europa i Azja)  
TÜV  
Zakres zastosowań Bezpieczne  
 
Przeznaczenie U2 Zasilanie peryferyjne  
Napięcie zasilania 2 (V) 24  
24  
Typ napięcia zasilania U2 DC  
Tolerancja U2
Ilość wejść cyfrowych 16  
16  
Number 2-pin SC outputs 8  
Ciężar netto 1170  
Ciężar brutto 1230  
 
 
 

Akcesoria opcjonalne

PSS ZKL 3000
PSS ZKL 3000 301900
Set with 4 terminal blocks for PSS 3000.
€73.00