text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSS DIO Z

Numéro de l'article: 301108
GTIN: 
Digital input/output module, 16 inputs, 24 VDC, 8 outputs 2 A, 24 V DC, 2-pole.

Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.


Homologation CE  
BG  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Domaine d’application Failsafe  
 
But de U2 Alimentation des périphéries  
Tension d'alimentation 2 (V) 24  
24  
Type de tension d’alim. U2 DC  
Tolérance de U2
Nombre d’entrées digitales 16  
16  
Nbre sorties statiques bipol. 8  
Poids net 1170  
Poids brut 1230  
 
 
 

Accessoires optionnels

PSS ZKL 3000
PSS ZKL 3000 301900
Set with 4 terminal blocks for PSS 3000.
€44.80