text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSS DIO Z

Productnummer: 301108
GTIN: 
Digital input/output module, 16 inputs, 24 VDC, 8 outputs 2 A, 24 V DC, 2-pole.

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


Goedkeuring CE  
BG  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Toepassingsgebied Failsafe  
 
Doel van U2 Periphery Supply  
Voedingsspanning 2 (V) 24  
24  
Type voedingsspanning U2 DC  
Tolerantie van U2
Aantal digitale ingangen 16  
16  
Aantal 2-polige HL-uitgangen 8  
Nettogewicht 1170  
Brutogewicht 1230  
 
 
 

Optionele accessoires

PSS ZKL 3000
PSS ZKL 3000 301900
Set with 4 terminal blocks for PSS 3000.
€44.80