Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"301108","name":"PSS DIO Z","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSS DIO Z
Número do produto: 301108
GTIN:
Digital input/output module, 16 inputs, 24 VDC, 8 outputs 2 A, 24 V DC,
2-pole.
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Dados gerais
| Homologação |
CE
BG Listado em cULus EAC TÜV |
| Campo de utilização | Fail-safe |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Função de U2 | Alimentação periférica |
| Tensão de alimentação 2 (V) |
24
24 |
| Tipo de tensão alimentação U2 | CC |
| Tolerância de U2 |
Entradas
| Quantidade de entradas digitai |
16
16 |
Saídas de semicondutores 2 pólos
| Quant. saídas HL bipolares | 8 |
Dados mecânicos
| Peso líquido | 1170 |
| Peso bruto | 1230 |