text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSS DIO Z

Numero dell'articolo: 301108
GTIN: 
Digital input/output module, 16 inputs, 24 VDC, 8 outputs 2 A, 24 V DC, 2-pole.

Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.


Omologazione CE  
BG  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Campo di applicazione Failsafe  
 
Scopo di U2 Periphery Supply  
Tensione di alimentazione 2(V) 24  
24  
Tipo tensione alimentazione U2 DC  
Tolleranza di U2
Numero ingressi digitali 16  
16  
Num. uscite a semic. a 2 poli 8  
Peso netto 1170  
Peso lordo 1230  
 
 
 

Accessori opzionali

PSS ZKL 3000
PSS ZKL 3000 301900
Set with 4 terminal blocks for PSS 3000.