Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"301108","name":"PSS DIO Z","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSS DIO Z
Número de producto: 301108
GTIN:
Digital input/output module, 16 inputs, 24 VDC, 8 outputs 2 A, 24 V DC,
2-pole.
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Informacion General
| Homologación |
CE
BG cULus Listed EAC TÜV |
| Campo de aplicación | Fail-safe |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Finalidad de U2 | Periphery Supply |
| Peso bruto (V) |
24
24 |
| Tipo tensión de aliment. U2 | DC |
| Tolerancia de U2 |
Entradas
| Número de entradas digitales |
16
16 |
Salidas se miconductoras 2 polos
| Núm. sal. por semicond. bipol. | 8 |
Datos mecanicos
| Peso neto | 1170 |
| Peso bruto | 1230 |