text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSS DIO Z

Ürün numarası: 301108
GTIN: 
Digital input/output module, 16 inputs, 24 VDC, 8 outputs 2 A, 24 V DC, 2-pole.

Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.


Approval CE  
BG  
cULus Listed  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Uygulama aralığı Arıza emniyeti  
 
U2'in amacı Çevre birimi beslemesi  
Besleme gerilimi 2 (V) 24  
24  
U2 besleme voltajı tipi DC  
U2 toleransı
Sayısal girişlerin adedi 16  
16  
Number 2-pin SC outputs 8  
Net agirlik 1170  
Brüt ağırlık 1230  
 
 
 

Opsiyonel aksesuarlar

PSS ZKL 3000
PSS ZKL 3000 301900
Set with 4 terminal blocks for PSS 3000.