Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"301108","name":"PSS DIO Z","price":"0.00","currency":"RUB","category":null}
PSS DIO Z
Номер артикула: 301108
GTIN:
Digital input/output module, 16 inputs, 24 VDC, 8 outputs 2 A, 24 V DC,
2-pole.
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Общие данные
| Подтверждено |
CE
BG Внесено в перечень cULus EAC (евраз.) TÜV |
| Области применения | Отказоустойчивый |
технические данные
электрические данные
| Назначение U2 | Питание периф. оборудования |
| Питающее напряжение 2 (V) |
24
24 |
| Тип питающего напряжения U2 | Постоянный ток |
| Допуск по U2 |
Входы
| Число цифровых входов |
16
16 |
Полупроводниковые выходы 2-полюсные
| Number 2-pin SC outputs | 8 |
механические данные
| Вес нетто | 1170 |
| Вес брутто | 1230 |