text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSS DIO Z

Produktnummer: 301108
GTIN: 
Digital input/output module, 16 inputs, 24 VDC, 8 outputs 2 A, 24 V DC, 2-pole.

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.


Godkendelse CE  
BG  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Anvendelsesområde Fail-safe  
 
Formål med U2 Periphery Supply  
Forsyningsspænding 2 (V) 24  
24  
Forsyningsspændingstype U2 DC  
Tolerance for U2
Antal digitale indgange 16  
16  
Antal 2-polede HL-udgange 8  
Nettovægt 1170  
Bruttovægt 1230  
 
 
 

Ekstra tilbehør

PSS ZKL 3000
PSS ZKL 3000 301900
Set with 4 terminal blocks for PSS 3000.
Kr.565.00