text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSS DI 2

Tuotenumero: 301101
GTIN: 
Digital input module, 32 inputs, 24 VDC up to cat. 2 without test pulse.

Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.


Hyväksyntä CE  
BG  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Käyttöalue Fail-safe  
 
U2:n tarkoitus Periphery Supply  
Syöttöjännite 2 (V) 24  
24  
Syöttöjännitteen U2 tyyppi DC  
U2:n toleranssi
Digitaalisten tulojen lukumäär 32  
32  
U tulo EN 61131-2 Type1 muk 24 V DC  
Pot.erotus tulot kyllä  
Ilmastostressi ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-14  
Ympäristön lämpötila 0  
60  
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-30  
Kondens. sallittu ? ei-sallittu  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Suojaustapa asennustila
Suojaustapa kotelo IP20  
Mitta korkeus 257  
Leveysmitta 41  
Syvyysmitta 220  
Nettopaino 1068  
Bruttopaino 1249  
 
 
 

Lisävarusteet

PSS ZKL 3000
PSS ZKL 3000 301900
Set with 4 terminal blocks for PSS 3000.
€74.40