text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSS DI 2

Produktnummer: 301101
GTIN: 
Digital input module, 32 inputs, 24 VDC up to cat. 2 without test pulse.

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.


Godkendelse CE  
BG  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Anvendelsesområde Fail-safe  
 
Formål med U2 Periphery Supply  
Forsyningsspænding 2 (V) 24  
24  
Forsyningsspændingstype U2 DC  
Tolerance for U2
Antal digitale indgange 32  
32  
U indg. iht. EN 61131-2 type 1 24 V DC  
Potentialadskillelse indgange ja  
Klimabelastning iht. ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-14  
Omgivelsestemperatur 0  
60  
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-30  
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Kapslingsklasse, monteret
Kapslingsklasse, kabinet IP20  
Mål, højde 257  
Mål, bredde 41  
Mål, dybde 220  
Nettovægt 1068  
Bruttovægt 1249  
 
 
 

Ekstra tilbehør

PSS ZKL 3000
PSS ZKL 3000 301900
Set with 4 terminal blocks for PSS 3000.
Kr.565.00