Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"301101","name":"PSS DI 2","price":"0.00","currency":"TWD","category":null}
PSS DI 2
Product ID: 301101
GTIN:
Digital input module, 32 inputs, 24 VDC up to cat. 2 without test
pulse.
This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.
般數據
| Approval |
CE
BG cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| 應用範圍 | 故障安全 |
技術數據
電氣數據
| U2 的用途 | 週邊設備供電 |
| 電源類型 2 (V) |
24
24 |
| 電源電壓類型 U2 | DC |
| U2 的容差 |
入口
| 數位輸入數量 |
32
32 |
| U 輸入符合 EN 61131-2 類型 1 | 24 V DC |
| 電位隔離輸入 | 是 |
環境數據
| 對…的氣候適合性 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-14 |
| 環境溫度 |
0
60 |
| 氣候適合性標準 | EN 60068-2-30 |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| 震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
| 防護等級,安裝 | |
| 防護等級,外殼 | IP20 |
機械數據
| 高度尺寸 | 257 |
| 寬度尺寸 | 41 |
| 深度尺寸 | 220 |
| 淨重 | 1068 |
| 毛重 | 1249 |