Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"301101","name":"PSS DI 2","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSS DI 2
Ürün numarası: 301101
GTIN:
Digital input module, 32 inputs, 24 VDC up to cat. 2 without test
pulse.
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
Genel veri
| Approval |
CE
BG cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| Uygulama aralığı | Arıza emniyeti |
Teknik veri
Elektriksel veri
| U2'in amacı | Çevre birimi beslemesi |
| Besleme gerilimi 2 (V) |
24
24 |
| U2 besleme voltajı tipi | DC |
| U2 toleransı |
Girişler
| Sayısal girişlerin adedi |
32
32 |
| EN61131-2 Tip1'e uyg. U girişi | 24 V DC |
| Potansiyel yalıtım girişleri | evet |
Çevresel veri
| Bunun için iklim uygunluğu: |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-14 |
| Olarak çevre ısısı |
0
60 |
| İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-30 |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Koruma tip, montaj | |
| Koruma tip, muhafaza | IP20 |
Mekanik Veri
| Yükseklik boyutu | 257 |
| Genislik boyutu | 41 |
| Derinlik boyutu | 220 |
| Net agirlik | 1068 |
| Brüt ağırlık | 1249 |