Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"301101","name":"PSS DI 2","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSS DI 2
Numer produktu: 301101
GTIN:
Digital input module, 32 inputs, 24 VDC up to cat. 2 without test
pulse.
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
BG Na liście cULus TÜV EAC (Europa i Azja) |
| Zakres zastosowań | Bezpieczne |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Przeznaczenie U2 | Zasilanie peryferyjne |
| Napięcie zasilania 2 (V) |
24
24 |
| Typ napięcia zasilania U2 | DC |
| Tolerancja U2 |
Wejścia
| Ilość wejść cyfrowych |
32
32 |
| Wejście U wg EN 61131-2 typ 1 | 24 V DC |
| Iz.poten.wej. z V wewn. magis. | tak |
Dane dotyczące środowiska
| Przydatność klimatyczna do... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-14 |
| Temperatura pracy |
0
60 |
| Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-30 |
| Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
| Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Stopień ochrony obudowy | IP20 |
Dane mechaniczne
| Wysokość | 257 |
| Szerokość | 41 |
| Głębokość | 220 |
| Ciężar netto | 1068 |
| Ciężar brutto | 1249 |