閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"301101","name":"PSS DI 2","price":"0.00","currency":"JPY","category":null}
PSS DI 2
製品コード: 301101
GTIN:
Digital input module, 32 inputs, 24 VDC up to cat. 2 without test
pulse.
この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。
一般的なデータ
| 認証 |
CE
BG cULus Listed TÜV EAC (ユーラシア) |
| アプリケーション範囲 | 安全 |
技術データ
電気データ
| U2の目的 | 周辺電源 |
| 供給電圧2 (V) |
24
24 |
| 電源電圧U2のタイプ | DC |
| U2の許容電圧範囲 |
入力
| デジタル入力数 |
32
32 |
| EN 61131-2 タイプ1適合の入力 | 24 V DC |
| 入力・内部mod.バス電圧電位分離 | はい |
環境データ
| 周囲環境条件... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-14 |
| 使用周囲温度 |
0
60 |
| 周囲環境の適用規格 | EN 60068-2-30 |
| 結露耐性 | 許可されていない |
| 耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
| 保護構造、取り付け | |
| 保護構造、ハウジング | IP20 |
機械的データ
| 高さ | 257 |
| 幅 | 41 |
| 奥行き | 220 |
| 実量 | 1068 |
| 総重量 | 1249 |