Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"301101","name":"PSS DI 2","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSS DI 2
Productnummer: 301101
GTIN:
Digital input module, 32 inputs, 24 VDC up to cat. 2 without test
pulse.
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
BG cULus Listed TÜV EAC |
| Toepassingsgebied | Failsafe |
Technische data
Elektrische data
| Doel van U2 | Periphery Supply |
| Voedingsspanning 2 (V) |
24
24 |
| Type voedingsspanning U2 | DC |
| Tolerantie van U2 |
Ingangen
| Aantal digitale ingangen |
32
32 |
| U ingang vlg. EN 61131-2 type1 | 24 V DC |
| Potentiaalscheiding ingangen | ja |
Milieugegevens
| Klimaatcondities volgens ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-14 |
| Omgevingstemperatuur |
0
60 |
| Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-30 |
| Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Beschermingsgraad inbouwruimte | |
| Beschermingsgraad behuizing | IP20 |
Mechanische gegevens
| Afmeting hoogte | 257 |
| Afmeting breedte | 41 |
| Afmeting diepte | 220 |
| Nettogewicht | 1068 |
| Brutogewicht | 1249 |