text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSS DI 2

Kód materiálu: 301101
GTIN: 
Digital input module, 32 inputs, 24 VDC up to cat. 2 without test pulse.

Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.


Povolení CE  
BG  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Rozsah použití Bezpečný  
 
Účel U2 Periphery Supply  
Napájecí napětí 2 (V) 24  
24  
Druh napájecího napětí U2 DC  
Tolerance U2
Počet dig.vstupů 32  
32  
Vstup U podle EN 61131-2 typ 1 24 V DC  
Galv.oddělení vstupů ano  
Namáhání klimatem podle... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-14  
Okolní teplota 0  
60  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-30  
Orosení přípustné? nepřípustné  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Typ krytí, montáž
Typ krytí, pouzdro IP20  
Rozměr výška 257  
Rozměr šířka 41  
Rozměr hloubka 220  
Čistá váha 1068  
Celková hmotnost 1249  
 
 
 

Volitelné příslušenství

PSS ZKL 3000
PSS ZKL 3000 301900
Set with 4 terminal blocks for PSS 3000.