Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"301101","name":"PSS DI 2","price":"0.00","currency":"SEK","category":null}
PSS DI 2
Artikelnummer: 301101
GTIN:
Digital input module, 32 inputs, 24 VDC up to cat. 2 without test
pulse.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Generell information
| Godkännande |
CE
BG cULus Listed TÜV EAC |
| Användningsområde | Felsäker |
Teknisk data
Elektriska data
| Syfte med U2 | Periphery Supply |
| Manöverspänning 2 (V) |
24
24 |
| Typ av matningsspänning U2 | DC |
| Tolerans för U2 |
Ingångar
| Antal digitala ingångar |
32
32 |
| U ingång enl. EN 61131-2 typ1 | 24 V DC |
| Potentialavskiljning ingångar | ja |
Miljöuppgifter
| Klimatpåverkan enligt ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemperatur |
0
60 |
| Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-30 |
| Kondensation tillåten? | otillåten |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Skyddsklass monteringsutrymme | |
| Skyddsklass hus | IP20 |
Mekaniska data
| Mått höjd | 257 |
| Mått bredd | 41 |
| Mått djup | 220 |
| Nettovikt | 1068 |
| Bruttovikt | 1249 |