text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSS DI 2

Номер артикула: 301101
GTIN: 
Digital input module, 32 inputs, 24 VDC up to cat. 2 without test pulse.

Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.


Подтверждено CE  
BG  
Внесено в перечень cULus  
TÜV  
EAC (евраз.)  
Области применения Отказоустойчивый  
 
Назначение U2 Питание периф. оборудования  
Питающее напряжение 2 (V) 24  
24  
Тип питающего напряжения U2 Постоянный ток  
Допуск по U2
Число цифровых входов 32  
32  
Напр. U по EN 61131-2, тип 1 24 V DC  
Входы с развязкой потенциалов да  
Климат. совмест. с EN 60068-2-30  
EN 60068-2-14  
Окружающая температура 0  
60  
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-30  
Конденсация допустима? Не допускается  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Тип защиты, крепление
Тип защиты, корпус IP20  
Размер по высоте 257  
Размер по ширине 41  
Размер по глубине 220  
Вес нетто 1068  
Вес брутто 1249  
 
 
 

Дополнительные принадлежности

PSS ZKL 3000
PSS ZKL 3000 301900
Set with 4 terminal blocks for PSS 3000.